Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 ES PSP -R
Artikelnummer: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Periphery Supply 24 V DC 8 A,
Potentialtrennung, zum Auffrischen der Spannungsversorgung und zur
Bildung von Potentialgruppen, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen
und Bahnanwendungen Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten).
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Periphery Supply 24 V DC 8 A, Potentialtrennung, zum Auffrischen der Spannungsversorgung und zur Bildung von Potentialgruppen, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
| Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
| Einbauort nach Norm1 Bahn | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
| Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -40 |
| UL-Angabe Umgebungstemperatur | UL 61010 |
| Umgebungstemperatur mit UL | -40 - 60 °C |
| Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
| Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C |
| Betauung zulässig ? | EN 60068-2-30 |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
| Norm1 Breitbandrauschen Bahn | EN 61373 |
| Freq. Breitbandrauschen Bahn | 5 ... 150 Hz |
| Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 5,7 m/s² eff. |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 100 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken n. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Überspannungskategorie 2 | III |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP51 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Periphery und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PC |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 110.8 |
| Abmessung b | 12.5 |
| Abmessung t | 77 |
| Nettogewicht | 33 |
| Bruttogewicht | 42 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103724 |
| Volumen | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.
Optionales Zubehör
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, für
erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Breite 50,1 mm, Höhe
107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.