Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Abbildung ähnlich
PIT js2 bc
Artikelnummer: 401101
PITjog handbetätigter Befehlsgeber, 2 eingebaute Taster (jeweils
Öffner/Schließer) und 1 Blindstopfen, Anschluss über 10-pol. Spiralkabel
mit offenem Ende, Kabellänge: 5 m.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Drucktaster
Anzahl Drucktaster | 2 |
Relaisausgänge
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-10
55 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Länge des Kabels 1 | 5 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.14 |
Gehäusematerial | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Abmessung h | 341 |
Abmessung b | 75 |
Abmessung t | 60 |
Nettogewicht | 823 |
Bruttogewicht | 923 |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548096088 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 5.934 |