Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Abbildung ähnlich
PIT es holder3c
Artikelnummer: 400331
PITestop, Halter zur Aufnahme von 3 Kontaktblöcken mit
Federkraftklemmen.
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
TÜV EAC |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 85 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 10 mm |
Abmessung b | 40 mm |
Abmessung t | 27 mm |
Nettogewicht | 4 g |
Bruttogewicht | 6 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-Code | 4046548071207 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |