Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Abbildung ähnlich
PIT es3s
Artikelnummer: 400133
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet mit Not-Halt Symbol und mit
Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.
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
cULus Listed EAC TÜV |
Leuchtmittel | LED |
Leuchtfarbe | gelb |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
12
30 |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 60 |
Abmessung b | 56 |
Nettogewicht | 53 |
Bruttogewicht | 66 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548071252 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |