Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400457","name":"PIT es Set9u-7","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Abbildung ähnlich
PIT es Set9u-7
Artikelnummer: 400457
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster mit
Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit Überwachung 3n/c, Klemmen
in Schraubtechnik.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | ja |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-30
70 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 100 |
Abmessung b | 50 |
Durchmesser | 31.6 |
Nettogewicht | 72 |
Bruttogewicht | 85 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548074789 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |