Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"269700","name":"power connector PMI (3 pcs)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Abbildung ähnlich
power connector PMI (3 pcs)
Artikelnummer: 269700
GTIN: 4046548024470
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
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
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 12 |
Mechanische Daten
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Querschnitt der Leiter K1 |
2.5
2.5 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Nettogewicht | 41 |
| Bruttogewicht | 46 |
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548024470 |
| Volumen | 5.158 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 3 |