Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630381","name":"PSEN op4S-1-1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op4S-1-1
Artikelnummer: 630381
Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Pl e, Körperschutz, Infrarotsensor,
Anschluss Empfänger: 4-pol. M12-Stiftstecker, Anschluss Sender: 4-pol.
M12-Stiftstecker, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang entha... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Pl e, Körperschutz, Infrarotsensor, Anschluss Empfänger: 4-pol. M12-Stiftstecker, Anschluss Sender: 4-pol. M12-Stiftstecker, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | Infrarot |
Auflösung Schutzart | Körper |
Reichweite (m) |
0
8 |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 20 - 30 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 880 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 0 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-3 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Zeiten
Ansprechzeit |
1
1 |
Mechanische Daten
Anschlussart | M12 4-polig |
Gehäusematerial Oberteil | ABS UL 94 V0 |
Abmessung t | 62.6 mm |
Nettogewicht | 44 g |
Bruttogewicht | 73 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001831 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548047769 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m