Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630919","name":"PSEN op Lens Shield-150/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op Lens Shield-150/1
Artikelnummer: 630919
GTIN: 4046548068641
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 150 cm mit zugehörigen
Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines
Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder
Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens
Shield" benötigt.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 150 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.
Allgemeine Daten
| Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PMMA |
| Abmessung h | 1568 |
| Abmessung b | 36.3 |
| Abmessung t | 3 |
| Nettogewicht | 900 |
| Bruttogewicht | 1650 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068641 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |