Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN opII Laserpointer
Artikelnummer: 632014
GTIN: 4046548080803
Laserausrichthilfe für Lichtgitterserie PSEN opt II.
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
FDA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
3
3 |
Umweltdaten
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Gehäuse | IP30 |
Mechanische Daten
| Produktmaterial |
PP
PA-HF |
| Abmessung h | 106 |
| Abmessung b | 42 |
| Abmessung t | 46.1 |
| Nettogewicht | 90 |
| Bruttogewicht | 100 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |