Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Artikelnummer: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
für Antriebsregler ab SD6A34 notwendig.
technische Daten:
Spannungsbereich 3x 400 VAC.
Frequenzbereich 50/60 Hz.
Nennstrom 90 A.
Induktivität 0,14 mH.
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
Versorgungsspannung mit Phasen |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Schutzart Gehäuse | IP00 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 235 mm |
Abmessung b | 219 mm |
Abmessung t | 118 mm |
Nettogewicht | 9900 g |
Bruttogewicht | 9900 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-Code | 4046548100990 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |