Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Artikelnummer: 8C000100
Ausgangsdrossel TEP3820-0CS41
ab 50m Kabellänge nötig, bis maximal 100m
technische Daten:
Spannungsbereich 3x <480 VAC.
Frequenzbereich 0-200 Hz.
Nennstrom 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Induktivität ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Ausgangsdrossel TEP3820-0CS41 ab 50m Kabellänge nötig, bis maximal 100m technische Daten: Spannungsbereich 3x <480 VAC. Frequenzbereich 0-200 Hz. Nennstrom 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Induktivität 0,9 mH.
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung mit Phasen | 3 × 0 ... 480 VAC |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Schutzart Gehäuse | IP00 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 153 mm |
Abmessung b | 178 mm |
Abmessung t | 88 mm |
Nettogewicht | 5900 g |
Bruttogewicht | 5900 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-Code | 4046548101072 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |