Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000026","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
Artikelnummer: 6D000026
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig,
Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für
PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 20 m
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 2 A |
Typ. Wellenwiderstand K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 49 pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. |
2
3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 8-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Material Gewindering Stecker 2 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Kontaktoberflächen Material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn, vergoldet |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 20 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Kategorie des Kabels K1 | Cat5e |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | mattgrün RAL 6018 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 7.6 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.22 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 4x twisted pair |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Geflecht aus verzinntem Kupfer |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20236 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
Halogenfrei | Ja |
Halogenfrei nach Norm |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Ölbeständigkeit | beständig |
Ölbeständigkeit nach Norm |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Flammwidrigkeit |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 1360 g |
Bruttogewicht | 1370 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548096811 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |