Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630329","name":"PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
Artikelnummer: 630329
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 2 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 82 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 59,8pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gewinkelt |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9YC11Y |
Länge des Kabels 1 | 30 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6.75 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 8 Adern um Füller |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL VW1 |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 2021 g |
Bruttogewicht | 2049 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548044263 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 4.356 |