Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380305","name":"PSEN op 2H Receiver adapter","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op 2H Receiver adapter
Artikelnummer: 380305
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSEN ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSEN op2H- Empfängers (Lichtvorhänge/Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -5 - 70 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PVC |
Kabeltyp K1 | LiY11Y |
Länge des Kabels 1 | 0.1 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.2 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 5 Adern um Füller |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 25 g |
Bruttogewicht | 40 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548055375 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |