text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Artikelnummer: 533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 4  A
Typ. Leiterwiderstand K1 79 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Spez. Leitungskapazität K1 64,6pF/m  
Umgebungstemperatur -25 - 80  °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 4-pol. M8-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gewinkelt  
Material Gewindering Stecker 1 CuZn vernickelt  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Material der Buchsen CuSn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Länge des Kabels 1 30  m
Toleranz der Kabellänge K1 +/- 600 mm  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 gelb, ähnlich RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 4.7  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.25  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 24  
Verseilung K1 4 Adern  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 4  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94 HB  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit UL VW1  
Gehäusematerial PUR  
Nettogewicht 922  g
Bruttogewicht 938  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548003093  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 3.150