Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"4105779","name":"PMCtendo DD4 Profibus Karte","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
PMCtendo DD4 Profibus Karte
Artikelnummer: 4105779
GTIN: 4046548041378
Erweiterungskarte PROFIBUS DP-Slave 187,5 KBaud - 12 Mbaud, Nur für
PMCtendo-DD4 Hinweis: Betrieb der Profibuskarte ist nicht mit
Reglerfirmware-Version 5.16 möglich.
Auslaufartikel
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
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 90 |
| Bruttogewicht | 240 |
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023191 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548041378 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85437090 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |