Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"325110","name":"FB/F10/1SEC.POT 470KOHM","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
Artikelnummer: 325110
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 1 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über
Drehknopf, Schutzart IP66.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befind... Mehr
Auslaufartikel
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Nettogewicht | 20 g |
Bruttogewicht | 20 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548018097 |
Volumen | 0.672 dm3 |
Harmonized System Code | 85334010 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |