text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PPHD060G

Artikelnummer: Z9000067
Manipulationsschutz für 6 Innensechskantschrauben, Schlüsselweite 6, VPE 100 Stück

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

 
Umgebungstemperatur -30 - 160  °C
Gehäusematerial Kunststoff  
Abmessung h 27.6  mm
Abmessung b 26.5  mm
Abmessung t 1.5  mm
Nettogewicht 160  g
Bruttogewicht 167  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
GTIN 4046548110234  
Volumen 0  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr