Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402342","name":"PITreader sticker ye 2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Abbildung ähnlich
PITreader sticker ye 2
Artikelnummer: 402342
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1 und 2
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
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
UKCA |
Sensorprinzip | Transponder |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 50 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial | PVC |
Abmessung t | 0.8 mm |
Nettogewicht | 1 g |
Bruttogewicht | 2 g |
Transponder
Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105308 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |