Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"632037","name":"PSEN opII adjustable base unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Abbildung ähnlich
PSEN opII adjustable base unit
Artikelnummer: 632037
PSEN opII adjustable base unit ist ein optionales Zubehör für "PSEN opII
Mirror Column" und bietet zusätzlichen Schutz vor starker mechanischer
Einwirkung. Zusätzlich kann die Spiegelsäule justiert un... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSEN opII adjustable base unit ist ein optionales Zubehör für "PSEN opII Mirror Column" und bietet zusätzlichen Schutz vor starker mechanischer Einwirkung. Zusätzlich kann die Spiegelsäule justiert und an unebene Beschaffenheiten angepasst werden.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 60 °C |
Mechanische Daten
Material Nivellierfuß | Aluminium |
Nettogewicht | 1050 g |
Bruttogewicht | 1250 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548089462 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSEN opII mirror column-090
632033
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-090" mit einer Spiegellänge von
900 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis
zu einer Schutzfeldlänge von 750 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer
Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

PSEN opII mirror column-060
632032
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-060" mit einer Spiegellänge von
600 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis
zu einer Schutzfeldlänge von 450 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer
Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

PSEN opII mirror column-195
632036
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von
1950 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen
bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm. Die Spiegelsäule besteht aus
einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

PSEN opII mirror column-165
632035
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit einer Spiegellänge von
1650 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen
bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm. Die Spiegelsäule besteht aus
einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

PSEN opII mirror column-120
632034
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-120" mit einer Spiegellänge von
1200 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen
bis zu einer Schutzfeldlänge von 1050 mm. Die Spiegelsäule besteht aus
einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.