Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Das Backend-System ist nicht verfügbar. Benutzerspezifische Preise, aktuelle Bestände und der Warenkorb sind zur Zeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
{"id":"570494","name":"PSEN ml bracket swinging door 80","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ml bracket swinging door 80
Artikelnummer: 570494
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 80 mm
Stück
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
Zulassung | CE |
Technische Daten
Mechanische Daten
Produktmaterial | Stahl beschichtet |
Nettogewicht | 445 g |
Bruttogewicht | 485 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548088342 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |