Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}

Abbildung ähnlich
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Artikelnummer: 680084
Motion Control Steuerungssystem mit Gehäuse; Bussysteme Standard:
EtherCAT, CANopen, Profibus; Kommunikationen: EtherNet, USB; Hardware:
CPU 1,3 GHz, 3 Encoder-Eingänge, 16 digitale Eingänge, 16 digit... Mehr
Auslaufartikel
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Motion Control Steuerungssystem mit Gehäuse; Bussysteme Standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Kommunikationen: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder-Eingänge, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge; Software-Optionen: IEC 61131-3 -Programmierung, Bahninterpolation.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
CPU
Speicher für Anwendungen | 256 MB |
Takt des Prozessors | 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Eingang Absolutwertgeber
Anzahl Eingänge Absolutwertg. | 3 |
Anschluss (Absolutwertgeber) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
Versorgungsspannung für ABS | 10 ... 30 VDC |
Signal Clock-Ausg. ABS | Differenzsignal (RS-422) |
Signal Dateneing. ABS | Differenzsignal (RS-422) |
Pot.trennung Absolut & System | ja |
Eingang Inkrementalgeber
Anzahl der Eingänge Inkr.geber |
2
3 |
Anschluss (Inkrementalgeber) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
Versorgungsspannung für Inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
Encoder-Emulation
Max.Jitter Encoder-Emulation | 1000 incr./s |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 16 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | ja |
Halbleiterausgänge
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -15 %/+20 % |
Potentialtrenn. Halbl.ausgang | ja |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
PROFIBUS-DP-Schnittstelle
Profibus Typ | Slave |
zul. PROFIBUS-Stationsadressen | 0 ... 126d |
Einstell. PROFIBUS-Stationsad | Software |
Steckertyp Profibus-Schnittst. | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Name PROFIBUS-Protokoll | DPV0 |
Betriebsarten PROFIBUS | AutoBaud |
Name Beschreibungsdatei profib | Pilz0DCC.gsd |
Herstellerkennung PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-Schnittstelle
Ethernet IP Adr. Werkseinstell | 192.168.0.11 |
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
Ethernet Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen CANopen |
3
4 |
CANopen Typ |
Master
Slave |
Canopen Zykluszeit | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen Übertragungszeiten |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Pot.trennung CAN und System | ja |
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
EtherNet/IP-Schnittstelle
Pot.trennung EtherNet & System | ja |
Ethercat-Schnittstelle
Steckertyp Ethercat-Schnittst | RJ45 |
Ethercat Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Pot.trennung EtherCAT & System | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Drehgeber und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Potenzialtrennung 2 zwischen | Ethernet und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 2 | Basisisolierung |
Potenzialtrennung 3 zwischen | EtherCAT und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 3 | Basisisolierung |
Potenzialtrennung 4 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 4 | Basisisolierung |
Potenzialtrennung 5 zwischen | Eingang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 5 | Basisisolierung |
Potenzialtrennung 6 zwischen | CANopen und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 6 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | vertikal |
Gehäusematerial | Blech feuerverzinkt |
Gehäusematerial Frontplatte | Blech feuerverzinkt |
Gehäusematerial Oberteil | Polyesterfolie |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 270.6 mm |
Abmessung b | 60 mm |
Abmessung t | 183 mm |
Nettogewicht | 1360 g |
Bruttogewicht | 2260 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
6a 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242090 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548084856 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371091 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |