Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328308","name":"PSS u2 ES 6DI 120V AC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Artikelnummer: 328308
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 6 Eingänge, Typ 3 nach IEC 61131-2
120 V AC, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 1-
reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Liefer... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 6 Eingänge, Typ 3 nach IEC 61131-2 120 V AC, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 1- reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl Eingänge | 6 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | 0 - 20 V AC |
Art der Eingangssp. U1 | AC |
Norm Eingangsp. U1 |
EN 61131-2 Typ 1
EN 61131-2 Typ 3 |
Software-Filterzeit | 5 ms ... 25,5 ms |
Potenzialtrennung Eingang | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Eingang und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 1 | verstärkte Isolierung |
Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Potenzialtrennung 3 zwischen | Eingang und Periphery Supply |
Art der Potenzialtrennung 3 | verstärkte Isolierung |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | PC |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 110.8 mm |
Abmessung b | 12.5 mm |
Abmessung t | 72.5 mm |
Nettogewicht | 35 g |
Bruttogewicht | 52 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548091779 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.270 |
Optionales Zubehör
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze,
Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite
12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.
Obligatorisches Zubehör
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, Zubehör, Schutz-Codierungselemente für Klemmenblock, VPE 10
Stück.
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.