Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}

Abbildung ähnlich
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Artikelnummer: 327133
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A,
einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest,
überlastsicher, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway-
A... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway- Anwendungen, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
TÜV |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge
Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
Einbauort nach Norm1 Bahn | Gleisbereich (1m - 3m) |
Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
Betauung zulässig ? | EN 60068-2-30 |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
Norm1 Breitbandrauschen Bahn | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
Freq. Breitbandrauschen Bahn | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 5,7 m/s² eff. |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 20 m/s² |
Luft- und Kriechstrecken n. 2 | EN 50124-1 |
Überspannungskategorie 2 | OV2 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP51 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | PC |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 110.8 mm |
Abmessung b | 12.5 mm |
Abmessung t | 72.5 mm |
Nettogewicht | 34 g |
Bruttogewicht | 43 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548103571 |
Volumen | 0.216 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.
Optionales Zubehör

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 Stück.

PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.

PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 10 Stück.

PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, für
erhöhte Umweltanforderungen und Railway-Anwendungen Breite 50,1 mm, Höhe
107 mm, Montageabstände beachten.

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.