Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Artikelnummer: 570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 300 V |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 78 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 60pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
Mechanische Daten
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 200 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 6 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6.2 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 8 Adern um Füller |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20549 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | cULus 20549 |
Nettogewicht | 10800 g |
Bruttogewicht | 11280 g |
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
EAN-Code | 4046548069853 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27062010 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003250 |
Volumen | 51.200 |