text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

Artikelnummer: 8176890
GTIN: 4046548091656
geeignet für die Geräteserie PMCprimo C2 bestehend aus: Stecker X40a, X40b

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 10  
Umgebungstemperatur 0  
40  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1  
Überspannungskategorie III / II  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kontaktoberflächen Material 1 verzinnt  
Kontaktoberflächen Material 3 verzinnt  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Nettogewicht 28  
Bruttogewicht 32  
 
RoHS-Konformität ja  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
GTIN 4046548091656  
Volumen 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1