Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000041","name":"PMC SI6A261Y/EC 1x 22A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Abbildung ähnlich
PMC SI6A261Y/EC 1x 22A
Artikelnummer: 8C000041
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 1x 22 A @ 4kHz / 1x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 16,6 kVA.
ohne Bremswiderstand.
Option:
Safety Modul SY6 (STO und SS... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 22 A @ 4kHz / 1x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 16,6 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SY6 (STO und SS1 über FSoE) und EtherCat.
Allgemeine Daten
Zulassung |
UL Listed
CE UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 8 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 343 mm |
Abmessung b | 65 mm |
Abmessung t | 286 mm |
Nettogewicht | 4810 g |
Bruttogewicht | 6250 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-Code | 4046548100617 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |