Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"314500","name":"PSSu E S 2AI TC-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S 2AI TC-T
Artikelnummer: 314500
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
Thermoelemente mit Kennbuchstaben R, S, B, J, T, E, K, N, Spannung mit
Bereichen -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, Refere... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, Thermoelemente mit Kennbuchstaben R, S, B, J, T, E, K, N, Spannung mit Bereichen -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, Referenztemperatur über spezielles Basismodul mittels integriertem Pt1000, für erhöhte Umweltanforderungen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Analoge Eingänge
Anzahl Analogeingänge | 2 |
Art Analogeingänge | Thermoelement |
Signalbereich Analog-Eing. |
Typ N
Typ R Typ B Typ S Typ T Typ E Spannung Typ J Typ K |
Analog-Eing. Signaltyp 1 | Typ R |
Analog-Eing. Signalbereich 1 | -50 - 1768 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 2 | Typ S |
Analog-Eing. Signalbereich 2 | -50 - 1768 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 3 | Typ B |
Analog-Eing. Signalbereich 3 | 600 - 1820 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 4 | Typ J |
Analog-Eing. Signalbereich 4 | -210 - 1200 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 5 | Typ T |
Analog-Eing. Signalbereich 5 | -200 - 400 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 6 | Typ E |
Analog-Eing. Signalbereich 6 | -200 - 1000 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 7 | Typ K |
Analog-Eing. Signalbereich 7 | -200 - 1372 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 8 | Typ N |
Analog-Eing. Signalbereich 8 | -200 - 1300 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 9 | Spannung |
Analog-Eing. Signalbereich 9 | +/-30 mV |
Analog-Eing. Signaltyp 10 | Spannung |
Analog-Eing. Signalbereich 10 | +/-60 mV |
Analog-Eing. Signaltyp 11 | Spannung |
Analog-Eing. Signalbereich 11 | +/-120 mV |
Art des Eingangsfilters | digitaler Filter |
Dämpfung des Eingangsfilters 1 | 90 dB (60 Hz) |
Wert niederwertigstes Bit U-Me |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
Wandlungsmethode Analog-Eing. | Delta Sigma |
Potenzialtrennung Analog-Ein./ | ja |
Eingänge
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | 25g |
Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Codierung | PA |
Abmessung h | 76 mm |
Abmessung b | 12.6 mm |
Abmessung t | 60.2 mm |
Nettogewicht | 36 g |
Bruttogewicht | 44 g |
Name Kodierelement | H |
Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548052626 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP-C 1/8 C-TJ
314613
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss,
Kaltstellenkompensation mit integriertem Pt1000, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/8 S-TJ
314602
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, Kaltstellenkompensation
mit integriertem Pt1000, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/8 C-TJ
314603
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, Kaltstellenkompensation
mit integriertem Pt1000, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/8 S-TJ
314612
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, Kaltstellenkompensation
mit integriertem Pt1000, für erhöhte Umweltanforderungen.