Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Artikelnummer: 328852
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig,
Federkraftanschluss, VPE 50 Stück.
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
cURus
SEV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 12 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 105 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 16-pol. Federkraftklemme |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Farbe des Gehäuses | schwarzgrau RAL 7021 |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.15 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 26-14 |
Nettogewicht | 1030 g |
Bruttogewicht | 1100 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548073744 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |