Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 ES 8DI NPN
Artikelnummer: 328206
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, NPN-Funktion vom Typ 3
nach IEC 61131-2, Impulsverlängerung, 0 V DC mit zusätzlichem
Spannungsverteilungsmodul, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwend... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, NPN-Funktion vom Typ 3 nach IEC 61131-2, Impulsverlängerung, 0 V DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl Eingänge | 8 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Eingangstyp nach EN 61131-2 | 3 |
Software-Filterzeit | 0 ms ... 25,5 ms |
Potenzialtrennung Eingang | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Eingang und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | PPE |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 110.8 mm |
Abmessung b | 12.5 mm |
Abmessung t | 72.5 mm |
Nettogewicht | 31 g |
Bruttogewicht | 47 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548095753 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.216 |
Obligatorisches Zubehör
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.