Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Abbildung ähnlich
PDP67 F 8DI ION VA
Artikelnummer: 773614
GTIN: 4046548070880
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V, Edelstahlanschlüsse.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1.2 |
| Klemmsp. ind. Lasten ausschal. | -45 V |
| Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 8 |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Eingangstyp nach EN 61131-2 | 1, 3 |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
| Funktion Halbleiterausgang |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Gleichspannung am Ausgang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung von HLA | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -30 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 10g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | IEC 60664-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| Schutzart Klemmen | IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial |
PBT
Valox 855 PET |
| Gehäusematerial Oberteil | Valox 855 |
| Gehäusematerial Beschr.träger | PC |
| Anschlussklemme | M12 1.4305 Edelstahl |
| Klemmenart | schraubverriegelt |
| Abmessung h | 133 |
| Abmessung b | 60 |
| Abmessung t | 30 |
| Nettogewicht | 250 |
| Bruttogewicht | 270 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070880 |
| Volumen | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
Optionales Zubehör
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket
straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro
připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na
PSS67 a PDP67.
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování
A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro
připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na
PSS67 a PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m