text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ m C0

Artikelnummer: 772105
GTIN: 4046548059144
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Standalone- Basisgerät, nicht erweiterbar, 8 Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von U1 Versorgung des Moduls  
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 204  
Geräteabsich (Automat)von U1 10 A, Automat, Char.B  
10 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA  
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Anzahl konfig. E/A 2  
Potenzialtrennung von EA nein  
Kurzschl.schutz nicht si. HLA ja  
Spannung bei 1 nicht si. HLA UB - 2 V bei 0,1 A  
Anzahl digitale Eingänge 6  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang nein  
Potenzialtrennung von HLA nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Anzahl Testtaktausgänge 2  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 101.4  
Abmessung b 22.5  
Abmessung t 120  
Nettogewicht 105  
Bruttogewicht 110  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548059144  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Optionales Zubehör

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-Kabel, Länge 3 m.
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH 772300
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B, Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m
PNOZmulti Chipcard Set  10 pieces 8kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 8kB 779200
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB 779201
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.