text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m

Artikelnummer: 772223
GTIN: 4046548095852
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Umgebungstemperatur 0  
60  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Steckertyp 1 10-pol. RJ45-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 10-pol. RJ45-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Steckertyp 3 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 3 gerade  
Gehäusematerial Stecker 3 PBT  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Leitungsmaterial K2 Cu  
Länge des Kabels 1 0.7  
Toleranz der Kabellänge K1 + 0,055m  
Toleranz der Kabellänge K2 +/- 0,15 m  
Kategorie des Kabels K1 Cat5  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün  
Farbe des Kabelaußenmantel 2 grün  
Farbe des Gehäuses schwarz RAL 9005  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Material des Kabelmantels 2 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Schleppfähigkeit des Kabels 2 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 10 x Ø  
Biegeradius (beim Verlegen) K2 8 x Ø  
Biegerad ständige Bewegung K2 10 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 7  
7  
Querschnitt der Leiter K1 0.14  
0.14  
Querschnitt Datenleiter AWG K1 26  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 2 x 0,25 mm²  
Abschirmung K1 ja  
Abschirmung K2 ja  
Trennschicht zw. Adern K2 nein  
Anzahl der Adern K1 10  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20963  
Zulassungen des Kabels K2 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 3 UL94 V-0  
Gehäusematerial TPE-SEBS UL 94 HB  
Abmessung h 24.8  
Abmessung b 31  
Abmessung t 85.2  
Nettogewicht 178  
Bruttogewicht 193  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden 0  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095852  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1