text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

MM A MINI-IO CAB17 2.5m

Artikelnummer: 772249
GTIN: 4046548085655
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 2,5 m.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Umgebungstemperatur 0  
60  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Steckertyp 1 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 15-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Steckertyp 3 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 3 gerade  
Befestigungsschrauben UNC 4-40  
Gehäusematerial Stecker 3 PBT  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Material der Stifte Cu-Legierung  
Material der Buchsen Cu-Legierung  
Länge des Kabels 1 2.5  
Toleranz der Kabellänge K1 +/- 0,15 m  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün, ähnlich RAL6018  
Farbe des Gehäuses schwarz RAL 9005  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 8 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 6  
6  
Querschnitt der Leiter K1 0.14  
0.14  
Leiterquerschnitt AWG K1 26  
Abschirmung K1 ja  
Anzahl der Adern K1 8  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 3 UL94 V-0  
Gehäusematerial TPE-SEBS UL 94 HB  
Abmessung h 38  
Abmessung b 40.8  
Abmessung t 16  
Nettogewicht 149  
Bruttogewicht 168  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548085655  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1