Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773860","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
Artikelnummer: 773860
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für ELAU.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | cULus Listed |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Steckertyp 3 | 8-pol. RJ45-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 3 | gerade |
Befestigungsschrauben | M3 |
Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
Material der Stifte | Cu-Legierung |
Material der Buchsen | Cu-Legierung |
Länge des Kabels 1 | 2.5 m |
Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
Farbe des Gehäuses | schwarz RAL 9005 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.14 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
Abschirmung K1 | ja |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
Gehäusematerial | TPE-SEBS UL 94 HB |
Abmessung h | 38 mm |
Abmessung b | 32.5 mm |
Abmessung t | 16 mm |
Nettogewicht | 110 g |
Bruttogewicht | 128 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548001488 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |