Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773861","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
Artikelnummer: 773861
GTIN: 4046548001471
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für ELAU.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ans...
Mehr
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für ELAU. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Steckertyp 3 | 8-pol. RJ45-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Befestigungsschrauben | M3 |
| Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
| Material der Stifte | Cu-Legierung |
| Material der Buchsen | Cu-Legierung |
| Länge des Kabels 1 | 1.5 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
| Farbe des Gehäuses | schwarz RAL 9005 |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6
6 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.14
0.14 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
| Abschirmung K1 | ja |
| Anzahl der Adern K1 | 8 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Abmessung h | 38 |
| Abmessung b | 32.5 |
| Abmessung t | 16 |
| Nettogewicht | 68 |
| Bruttogewicht | 86 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | 0 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001471 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |