Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Abbildung ähnlich
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Artikelnummer: 522120
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP =
1 Stück ohne Betätiger.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP65
IP67 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | M8, 4pol. male |
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 36 mm |
Abmessung b | 26 mm |
Abmessung t | 13 mm |
Nettogewicht | 15 g |
Bruttogewicht | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548026764 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13
mm, VP = 1 Betätiger.
Optionales Zubehör
PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2
535110
Schnittstellenmodul, zur Reihenschaltung mehrerer PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag
(Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
Obligatorisches Zubehör
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m