Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Artikelnummer: 630830
Reflexlichttaster mit NO/NC Ausgängen verwendbar als Mutingsensor,
Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig. Bitte beachten
Sie, dass ein Reflektor (630323) separat bestellt werden muss... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Reflexlichttaster mit NO/NC Ausgängen verwendbar als Mutingsensor, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig. Bitte beachten Sie, dass ein Reflektor (630323) separat bestellt werden muss.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed |
Reichweite (m) | 0 - 9 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 10 - 30 V |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 640 nm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Zeiten
Ansprechzeit | 0.5 ms |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | ABS |
Abmessung h | 50 mm |
Abmessung b | 66 mm |
Abmessung t | 18 mm |
Nettogewicht | 30 g |
Bruttogewicht | 78 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548082074 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0.614 |