Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630821","name":"PSEN op2.2 T-Muting Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op2.2 T-Muting Set
Artikelnummer: 630821
Sensor T-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender
Halterung am Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Sensorprinzip | optisch |
Reichweite (m) | 0.5 - 3 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 650 nm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 55°C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 60 mm |
Abmessung b | 655.1 mm |
Abmessung t | 40 mm |
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 3300 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548077070 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |