Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Abbildung ähnlich
PSENvip IPM
Artikelnummer: 584300
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR
bestehend aus Sender, Empfänger und Spezialmodul PSSu K FAU P
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
UKCA cULus Listed |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Module Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 5.5 W |
Zweck von U2 | Periphery Supply |
Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge |
1
1 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Eingangstyp nach EN 61131-2 | 3 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 1 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -30 %/+25 % |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
USB-Schnittstelle
Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 1 |
Ethernet-Schnittstelle
Ethernet IP Adr. Werkseinstell | 192.168.0.13 |
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
Ethernet Übertragungsrate |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 2 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 (not evaluated by UL) |
Schutzart Klemmen | IP20 (not evaluated by UL) |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Periphery und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | vertikal |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 111.5 mm |
Nettogewicht | 170 g |
Bruttogewicht | 180 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85176200 |
EAN-Code | 4046548089844 |
Volumen | 0.617 |
Obligatorisches Zubehör
Set4 Screw Terminals
750016
Set Schraubklemmen für PNOZ m B1, Basisgerät, Kleinsteuerungen PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Set Federkraftklemmen für PNOZ m B1, Basisgerät, Kleinsteuerungen
PNOZmulti 2.