Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"544011","name":"PSEN enc s1 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Abbildung ähnlich
PSEN enc s1 eCAM
Artikelnummer: 544011
GTIN: 4046548067415
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen,
durchgehende Hohlwelle 20 mm.
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 3.6 W |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -20 - 70 °C |
| Max.Relative Luftfeuchte | 98 % |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 60g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
Mechanische Daten
| Anschlussart | Klemmen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Abmessung h | 125 mm |
| Abmessung b | 75 mm |
| Abmessung t | 75 mm |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Bruttogewicht | 1400 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270502 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067415 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |