Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Abbildung ähnlich
PSEN in-A-A-N
Artikelnummer: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Sicherer induktiver Näherungsschalter, 2 Sicherheitsausgänge OSSD,
zylindrische Bauform M12, Schaltabstand: 2 mm bündig, 4-pol M12-
Stiftstecker
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensorprinzip | induktiv |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
70 |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| Schutzart Gehäuse |
IP69
IP68 |
Mechanische Daten
| Sensor bündig einbaubar | ja |
| Anschlussart | M12 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelst. 1.4404/AISI 316L (V4A) |
| Gehäusematerial Frontplatte | PBT |
| Gehäusematerial Oberteil | Edelstahl |
| Abmessung h | 12 |
| Abmessung b | 65 |
| Nettogewicht | 18 |
| Bruttogewicht | 29 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volumen | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Manipulationsschutz für Steckverbinder und Schutz gegen unbeabsichtigtes
Lösen, für einmaligen Gebrauch, 4 Stück für Sicherung von 4 M12-
Steckverbindern