Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"542151","name":"PSEN cs6.11 M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
Artikelnummer: 542151
GTIN: 4046548079296
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit
Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge, Magnetverrasterung.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge, Magnetverrasterung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +60 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse |
IP66
IP67 |
Schaltabstände
| Änd. Schaltabstand Temp.änd. | +-0,02mm/°C |
Mechanische Daten
| Haltekraft Magnet | 30 |
| Betätiger Typ 1 | PSEN cs6.11 M12 |
| Sensor bündig einbaubar | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M12, 8pol. male |
| Produktmaterial |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Abmessung h | 26.4 |
| Abmessung b | 101.6 |
| Abmessung t | 19 |
| Nettogewicht | 75 |
| Bruttogewicht | 85 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079296 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Montagehilfe, für PSENcode, kann als mechanischer Anschlag für
Schwingtüren verwendet werden, VP = 2 Stück, 1 Teil für Schalter plus 1
Teil für Betätiger.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Montagehilfe, für PSENcode, kann als mechanischer Anschlag für
Schiebetüren verwendet werden, VP = 2 Stück, 1 Teil für Schalter plus 1
Teil für Betätiger.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montagehilfe, für PSENmag und PSENcode. Ausrichthilfe. VP = 2 Stück.
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 5 PSEN ix2 F4 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 48 x
57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 93 x
57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x26, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSENmag mit Spacer.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster
Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor),
8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne
Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum
direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-
codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-
polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung
elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für
PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor),
8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock),
schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz,
zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade,
8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und
PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart
IP67.
PDP67 F 4 code VA
773613
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und
PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart
IP67, Edelstahlanschlüssen.
Obligatorisches Zubehör
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.11 M12, IP67, für
Schalter mit M12 Anschluss, VPE = 1 Stück, Magnetverrastung.