text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator

Artikelnummer: 542087
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.x, IP67, klebbar ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Transponder Codierung codiert  
Gerätevariante Betätiger  
 
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
70  
max. Umgebungstemp. bei Hmax +60 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +70 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Schutzart Gehäuse IP67  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 3.8  
Abmessung b 18  
Abmessung t 18  
Nettogewicht 2  
Bruttogewicht 5  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548095135  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
Volumen 0