Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"542083","name":"PSEN cs5.1 M12 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs5.1 M12 1actuator
Artikelnummer: 542083
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.1 M12, IP67, für
Schalter mit M12 Anschluss, VPE = 1 Stück.
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
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Transponder Codierung | codiert |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur |
-25
70 |
max. Umgebungstemp. bei Hmax | +60 °C |
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +70 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Schutzart Gehäuse |
IP66
IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 18 |
Abmessung b | 37 |
Abmessung t | 19 |
Nettogewicht | 15 |
Bruttogewicht | 20 |
Transponder
Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548079258 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x26, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSENmag mit Spacer.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montagehilfe, für PSENmag und PSENcode. Ausrichthilfe. VP = 2 Stück.