text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

Artikelnummer: 540303
GTIN: 4046548070590
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit drei Betätigern (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit drei Betätigern (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung codiert  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
max. Umgebungstemp. bei Hmax +44 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +55 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Änd. Schaltabstand Temp.änd. +-0,01mm/°C  
Betätiger Typ 1 PSEN cs1.19  
Sensor bündig einbaubar Ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M12, 5pol. male  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 75  
Abmessung b 40  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 190  
Bruttogewicht 239  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070590  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x10, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.