Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs4.2n 1switch
Artikelnummer: 541253
GTIN: 4046548068160
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | unicat |
| Serienschaltung geeignet | nein |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +60 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP6K9K |
Schaltabstände
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät1 | +-0,01mm/°C |
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät2 | +-0,1mm/°C |
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät3 | +-0,01mm/°C |
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät4 | +-0,01mm/°C |
Mechanische Daten
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Sensor bündig einbaubar | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M12, 5pol. male |
| Leitungen Kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 37 |
| Abmessung b | 26 |
| Abmessung t | 18 |
| Bruttogewicht | 60 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
Optionales Zubehör
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.
Obligatorisches Zubehör
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit
Schrauboption, VPE = 1 Stück.