Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"541161","name":"PSEN cs4.1a 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs4.1a 1switch
Artikelnummer: 541161
GTIN: 4046548067156
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m,
eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8
Einlernvorgänge.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +60 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP6K9K |
Schaltabstände
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät1 | +-0,01mm/°C |
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät2 | +-0,1mm/°C |
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät3 | +-0,01mm/°C |
| Änd. Schaltabstand Temp.Betät4 | +-0,01mm/°C |
Mechanische Daten
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Sensor bündig einbaubar | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | 5m Kabel |
| Leitungen Kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 37 |
| Abmessung b | 26 |
| Abmessung t | 18 |
| Bruttogewicht | 245 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067156 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
Optionales Zubehör
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
Obligatorisches Zubehör
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit
Schrauboption, VPE = 1 Stück.