text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Artikelnummer: 541164
GTIN: 
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge; Anschlußkabel 10m. Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ; IP 67, typ. Schaltabstand 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm; VP = 1 Stück vollcodierter Schalter (ohne Betätiger). Teach-in von weiteren 8 Betätigern möglich.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge; Anschlußkabel 10m. Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ; IP 67, typ. Schaltabstand 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm; VP = 1 Stück vollcodierter Schalter (ohne Betätiger). Teach-in von weiteren 8 Betätigern möglich.

 
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Optionales Zubehör

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock), schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart IP67.