Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Abbildung ähnlich
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
Artikelnummer: 6K000012
GTIN: 4046548105896
Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, codiert, mit Sicherheitsschalter
und Betätiger a (seitliche Montage, Außenanbau), Anwendung: kleine
Schwenk- und Schiebetüren sowie Klappen und Hauben, sichere Zuhaltung
für Personenschutz, bistabiles Zuhaltungsprinzip, 12-pol. M12-
Stiftstecker, Reihenschaltung, automatischer Reset
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger a (seitliche Montage, Außenanbau), Anwendung: kleine Schwenk- und Schiebetüren sowie Klappen und Hauben, sichere Zuhaltung für Personenschutz, bistabiles Zuhaltungsprinzip, 12-pol. M12- Stiftstecker, Reihenschaltung, automatischer Reset
Allgemeine Daten
| Zulassung |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | codiert |
| Art des Resets | automatischer Reset |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Art des Netzteils für U1 | SELV/PELV |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 0.5 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 4 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | nein |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -10 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Gehäuse |
IP65
IP67 |
| UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
| Fluchtentriegelung vorhanden | nein |
| Höhenversatz max. | +/-0,25 mm |
| max Winkelversatz um X Achse | +/-3,1 deg |
| max Winkelversatz um Y Achse | -5/+12 deg |
| max Winkelversatz um Z Achse | +/-2,3 deg |
| max Versatz Schliessrichtung | +/-2 mm |
| Betätiger Typ 1 | PSEN mlm actuator a |
| Anschlussart | M12, 12pol. male |
| max. Leitungslänge | 45 |
| Produktmaterial |
Zinkdruckguss
Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Abmessung h | 157.5 |
| Abmessung b | 30.4 |
| Abmessung t | 30.4 |
| Nettogewicht | 600 |
| Bruttogewicht | 610 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 127 kHz +/- 3 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105896 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN ml Y junction M12
570486
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A-
codiert und M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-
polig, A-codiert, zum Anschluss für Reihenschaltung von PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Steckverbinder, Abschluss-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät/vorheriger Steckverbinder), 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A-codiert, zum Abschluss der
Reihenschaltung von PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Montageset 1 (Montagewinkel, Montageplatte und Schrauben)
für Innenanbau, für PSENmlock mini passend an 30 mm, 40 mm
oder 45 mm Standardprofile
PSEN mlm covers set
6K000022
Abdeck-Set für PSENmlock mini, Abdeckkappen für Montageöffnungen des
Sicherheitsschalters und des Betätigers
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter für Reihenschaltung PSEN sl2-G, 12-pol. M12-Buchsenstecker,
gerade, A-codiert auf 8-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert und 8-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Kabellänge: 0,15 m.